Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UMC-603A |
UMC-603B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero tubo (Conduttore) | Dimensione spirale A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.79 € | 1 | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] Rosso + blu + giallo | 3 | 350 | ||
18.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] Verde + nero + bianco | 3 | 350 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale, uretano | Resina di poliuretano a base etere |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::80 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.8 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Numero tubo(Conduttore)
Dimensione spirale A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali