Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F7174
Codice componente
|
---|
F7174 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Numero totale di avvolgimenti N | Allungamento massimo (mm) | Passo (mm) | Lunghezza effettiva (mm) | Raffreddamento effettivo | Passo finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 533 | 288 | 40 | 7.11 | 5 | 20 | 75 | 7.5 | 150 | 20 | 11 |
Loading...
Materiale | SW-C | Carico max (gamma specificata)(N) | 110,01~ |
---|
Si trova sulla pagina di Molle di estensione ad avvitare, il codice articolo è il seguente: F7174.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F7174.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(Ø)
Numero totale di avvolgimenti N
Allungamento massimo(mm)
Passo(mm)
Lunghezza effettiva(mm)
Raffreddamento effettivo
Passo finale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F7171 |
F7172 |
F7173 |
F7175 |
F7176 |
F7177 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Numero totale di avvolgimenti N | Allungamento massimo (mm) | Passo (mm) | Lunghezza effettiva (mm) | Raffreddamento effettivo | Passo finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 352 | 235 | 32 | 5.69 | 4 | 20 | 62 | 6 | 120 | 20 | 9 | |
47.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 352 | 295 | 32 | 3.79 | 4 | 30 | 93 | 6 | 180 | 30 | 9 | |
49.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 352 | 355 | 32 | 2.84 | 4 | 40 | 124 | 6 | 240 | 40 | 9 | |
67.04 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 10 | 533 | 363 | 40 | 4.74 | 5 | 30 | 113 | 7.5 | 225 | 30 | 11 | |
71.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 533 | 438 | 40 | 3.55 | 5 | 40 | 150 | 7.5 | 300 | 40 | 11 | |
81.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 725 | 341 | 48 | 8.53 | 6 | 20 | 85 | 9 | 180 | 20 | 13 |