Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OMV-620-1 |
OMV-620-3 |
OMV-630-1 |
OMV-630-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A) | Profilo leva | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 6 giorni | 1/8B(6A) | [Manopola zigrinata] Maniglia in resina | ||
10.30 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | [Manopola zigrinata] Maniglia in ottone | ||
9.63 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | [Manopola zigrinata] Maniglia in resina | ||
10.30 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | [Manopola zigrinata] Maniglia in ottone |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Lato mandata, tipo di collegamento | Viti R |
---|---|---|---|---|---|
Lato di controllo, tipo di attacco | Viti Rc | Lato controllo, filettatura tubo nominale Tipo B (Tipo A) | 1/8B(6A) | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 |
Lunghezza L(mm) | 20 | Inversione lato mandata / lato controllo valvola | Non applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, designazione nominale filettatura tubazione Tipo B (Tipo A)
Profilo leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali