Raccordo per tubi in metallo, adattatore per tubi in rame (Codici componente - Download CAD)

Raccordo per tubi in metallo, adattatore per tubi in rame
With gasket and poly-stopper. Applicable fluids: Suitable for hot and cold water / antifreeze / oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-114
OS-126
OS-209
OS-210
OS-211
OS-212
OS-217
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A)

11.50 €

1 9 giorni 25128.581B(25A)

5.40 €

1 9 giorni 81/49.521/2B(15A)

3.83 €

1 9 giorni 103/812.701/2B(15A)

3.83 €

1 9 giorni 151/215.881/2B(15A)

5.60 €

1 9 giorni 151/215.883/4B(20A)

5.74 €

1 9 giorni 203/422.223/4B(20A)

5.60 €

1 9 giorni 203/422.221/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Rame Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a saldare Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura femmina) Pressione di esercizio massima(MPa) 1.75 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 2.0Mpa o inf. Specifiche Normale

Supporto tecnico