Raccordo in bronzo, gomito dritto in bronzo duro (Codici componente - Download CAD)

Raccordo in bronzo, gomito dritto in bronzo duro
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-073
OT-073MB
OT-074
OT-074MB
OT-157
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Trattamento superficie

8.56 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)NA

12.81 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)[Cromatura trivalente] Con superficie lucidata

13.43 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)NA

19.53 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)[Cromatura trivalente] Con superficie lucidata

19.19 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico