Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
1.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
1.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
1.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 3.1 | |
1.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 3.1 | |
1.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 3.1 | ||
1.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 6 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 8.5 | 3.65 | ||
1.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 4.4 | ||
1.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 4.4 | ||
1.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 16 | 1 | 10 | 4.4 | ||
1.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4.4 | |
1.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 4.4 | ||
1.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 30 | 1 | 10 | 4.4 | |
2.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 | 10 | 4.4 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | RENY |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
D
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali