• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) riduttore (Codici componente - Download CAD)

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) riduttore
Noncombustible. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) threaded part and the resin connection part rotate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WR-0806
WR-1006
WR-1008
WR-1208
WR-1210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno φd
(mm)

3.19 €

1 12 giorni 68

3.38 €

1 12 giorni 610

3.47 €

1 12 giorni 810

3.64 €

1 12 giorni 812

3.75 €

1 12 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma PBT conforme a UL94 V-0 Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Attacchi, riduttori Riduttore Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico