Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SAJ-TS4-50R
Codice componente
|
---|
SAJ-TS4-50R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro tubo applicabile (Ø) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Paese di produzione rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.14 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 77~70 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 50 | 25 | Elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~26 |
Loading...
Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 19 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura trivalente / Cromatura trivalente (Nera) | Specifiche | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | Cuscinetto | NA |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con molle a basso impatto V Serie TS4, il codice articolo è il seguente: SAJ-TS4-50R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAJ-TS4-50R.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Materiale bozzello
Diametro tubo applicabile(Ø)
Paese di produzione rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Materiale raccordo
Con foro di montaggio
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SAJ-TS4-75R |
SAJ-TS4-75U |
SAJ-TS4-SC-100R |
SAJ-TS4-SC-75VPA G |
SUSAJ-TS4-100U |
SUSAJ-TS4-75N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro tubo applicabile (Ø) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Paese di produzione rotella | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 102~95 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | Elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~27 | ||
21.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 102~95 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~27 | |
22.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | A inserimento / Con paracolpi | 129~122 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 25 | Elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~31 | |
23.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | A inserimento / Con paracolpi | 104~99 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 25 | Elasticità elevata/resistenza agli urti | Grigio | Con caratteristica antitraccia | Produzione in Germania | 23~27 | |
37.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 127~120 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 100 | 25 | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~31 | |
32.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 102~95 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | 75 | 25 | Elasticità elevata | Bianco | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~27 |