Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PWPJ-130
Codice componente
|
---|
PWPJ-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | 9 giorni | 177 | 142 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | 35 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Plastica | Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma SBR | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione |
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Colore componente in metallo (Finitura) | Struttura rinforzata in plastica | Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | (Nucleo: plastica) elasticità elevata |
Colore rotella | Nero | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli in plastica PJ, il codice articolo è il seguente: PWPJ-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PWPJ-130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Eccentricità(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PWPJ-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Eccentricità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 1 | 9 giorni | 144 | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | 30 |