Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCPH201 |
UCPH202 |
UCPH204 |
UCPH205 |
UCPH206 |
UCPH207 |
UCPH208 |
UCPH209 |
UCPH210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | H (mm) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.42 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 70 | 12.8 | 6.6 | ||
27.42 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 70 | 12.8 | 6.6 | ||
22.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 70 | 12.8 | 6.6 | ||
30.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 80 | 14 | 7.9 | ||
40.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 90 | 19.6 | 11.3 | ||
46.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 95 | 25.9 | 15.4 | ||
57.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 100 | 29.3 | 17.9 | ||
65.55 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 105 | 33 | 20.5 | ||
74.32 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 110 | 35.5 | 23.2 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | In ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con vite di fermo | Con supporto dritto, categoria | Altezza centro | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
H(mm)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali