Supporto a cartuccia, con foro cilindrico e viti di fermo, tipo UCC

Supporto a cartuccia, con foro cilindrico e viti di fermo, tipo UCC
Combines bearings with a cylindrical bearing box made of cast iron with the outer diameter surface given a grinding finish. The entire unit can be used in the same way as a general bearing, and it is suitable for a transmission shaft that expands and contracts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UCC210

Codice componente
UCC210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

50.22 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto a cartuccia Diam. albero (mm)(Ø) 50
Materiale corpo unità In ghisa Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox H(mm) 120 Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico base Cr(KN) 35.5 Coefficiente di carico base Cor(KN) 23.2

Si trova sulla pagina di Supporto a cartuccia, con foro cilindrico e viti di fermo, tipo UCC, il codice articolo è il seguente: UCC210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCC210.

Supporto tecnico