Codice articolo del costruttore: 140C-1
Marca: HITACHI KIZAI
Prezzo: 137.92 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Tipo: Catene standard
Valore nominale: 140(C)
Passo: 44.45
Numero di trefoli: 1
Diametro esterno rotella R: 25.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
140C-1
Codice componente
|
---|
140C-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Valore nominale | Passo | Numero di trefoli | Diametro esterno rotella R (mm) | Lunghezza (m) | Formato perno | Nome maglia di unione | Numero catena compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.92 € | 1 | 12 giorni | 10 | Catene standard | 140(C) | 44.45 | 1 | 25.4 | 3 | Dispositivo di bloccaggio | - | - |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Nome maglia di unione
Numero catena compatibile
Tipo
Tipo
Valore nominale
Passo
Numero di trefoli
Diametro esterno rotella R(mm)
Lunghezza(m)
Formato perno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali