Raccordo per tubi in acciaio, a vite, raccordo per tubi a T a tre vie con riduttore (1 solo passaggio grande) (Codici componente)

Raccordo per tubi in acciaio, a vite, raccordo per tubi a T a tre vie con riduttore (1 solo passaggio grande)
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BRT-2X11/2X11/2B-W

Codice componente
BRT-2X11/2X11/2B-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.58 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale EN 1.0254 Equiv. Filettatura nominale M1 2B(50A) Filettatura nominale M2 1 1/2B(40A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1 1/2B(40A) Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Fascetta Disponibile

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in acciaio, a vite, raccordo per tubi a T a tre vie con riduttore (1 solo passaggio grande), il codice articolo è il seguente: BRT-2X11/2X11/2B-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRT-2X11/2X11/2B-W.

Supporto tecnico