Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6537
Codice componente
|
---|
6537 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Angolo opposto al gancio | Carico P2 ammesso (N) | Lunghezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera Lf (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | Tensione iniziale Pi (N) | Costante molla K (N/mm) | Diam. filo d (Ø) | Numero totale di avvolgimenti N | Q.tà pacchetto interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Filo armonico | 3.51–8.00 | - | 7.213 | 50.9 | 27.9 | 4.5 | 1.568 | 0.245 | 0.5 | 39.5 | 10 |
Loading...
Tipo | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Serie D, molle di trazione, il codice articolo è il seguente: 6537.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6537.
Configura
Proprietà di base
Angolo opposto al gancio
Tipo
Materiale
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Carico P2 ammesso(N)
Lunghezza H2 con carico ammesso(mm)
Lunghezza libera Lf(mm)
D.E. bobina D.E.(Ø)
Tensione iniziale Pi(N)
Costante molla K(N/mm)
Diam. filo d(Ø)
Numero totale di avvolgimenti N
Q.tà pacchetto interno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6004 |
6005 |
6006 |
6538 |
6539 |
6540 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Angolo opposto al gancio | Carico P2 ammesso (N) | Lunghezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera Lf (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | Tensione iniziale Pi (N) | Costante molla K (N/mm) | Diam. filo d (Ø) | Numero totale di avvolgimenti N | Q.tà pacchetto interno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.41 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filo in acciaio inox] Filo in acciaio inox | Fino a 1.25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0862 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Filo in acciaio inox] Filo in acciaio inox | Fino a 1.25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0588 | 0.0686 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Filo in acciaio inox] Filo in acciaio inox | Fino a 1.25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0588 | 0.0529 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
21.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | Filo armonico | 3.51–8.00 | - | 7.213 | 61.7 | 32.9 | 4.5 | 1.568 | 0.196 | 0.5 | 49.5 | 10 | ||
21.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Filo armonico | 3.51–8.00 | - | 7.213 | 75.4 | 39.4 | 4.5 | 1.568 | 0.1568 | 0.5 | 62.5 | 10 | ||
21.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Filo armonico | 3.51–8.00 | - | 7.213 | 95.9 | 47.9 | 4.5 | 1.568 | 0.1176 | 0.5 | 79.5 | 10 |