Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | 11 giorni | 10A | ||
10.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15A | |
10.57 € | 1 | 6 giorni | 20A | ||
15.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25A | |
25.67 € | 1 | 8 giorni | 32A | ||
25.67 € | 1 | 11 giorni | 40A | ||
33.77 € | 1 | 6 giorni | 50A | ||
50.71 € | 1 | 6 giorni | 65A | ||
51.40 € | 1 | 6 giorni | 100A | ||
70.11 € | 1 | 8 giorni | 125A | ||
80.97 € | 1 | 8 giorni | 150A | ||
117.83 € | 1 | 8 giorni | 200A | ||
224.20 € | 1 | 8 giorni | 250A | ||
244.76 € | 1 | 8 giorni | 300A |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | Flangia a norma JIS | Con flangia | Flange a piastra (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione sede guarnizione flangia | Sede superficie intera (FF) | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pressione nominale | 5K |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali