Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RRJM130
Codice componente
|
---|
RRJM130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.80 € | 1 | 6 giorni | 177 | 485.01~750.00 | 490.5 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon MC |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruote in Nylon per carichi pesanti con Perno MC (Modello RRJM), il codice articolo è il seguente: RRJM130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RRJM130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A(mm)
Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B(mm)
Diametro esterno rotella D(Ø)
Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio(mm)
Eccentricità E(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RRJM100 |
RRJM150 |
RRJM50 |
RRJM65 |
RRJM75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Dimensione sede di montaggio A o sede di montaggio A (mm) | Dimensione sede di montaggio B o sede di montaggio B (mm) | Diametro esterno rotella D (Ø) | Larghezza pneumatico o larghezza rotella o larghezza di montaggio (mm) | Eccentricità E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.09 € | 1 | 6 giorni | 144 | 320.01~485.00 | 451.3 | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 45 | 37 | ||
120.40 € | 1 | 6 giorni | 198 | 485.01~750.00 | 539.6 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | 45 | ||
36.57 € | 1 | 6 giorni | 72 | 140.01~220.00 | 196.2 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 27 | 25 | ||
47.26 € | 1 | 6 giorni | 92 | 220.01~320.00 | 294.3 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 32 | ||
50.75 € | 1 | 6 giorni | 105 | 320.01~485.00 | 392.4 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 35 |