Unione a croce UC in acciaio inox 316 (Codici componente)

Unione a croce UC in acciaio inox 316
[Features]
· Precision design tolerant of high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule scheme so no torsion occurs

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UC-4-0
UC-6-0
UC-6.35-0
UC-8-0
UC-9.53-0
UC-10-0
UC-10.5-0
UC-12-0
UC-12.7-0
UC-13.8-0
UC-14-0
UC-15-0
UC-15.87-0
UC-16-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile

100.17 €

1 8 giorni 431Misura metrica (MILLIMETRI)--

97.45 €

1 8 giorni 641Misura metrica (MILLIMETRI)--

97.45 €

1 8 giorni 6.3539Misura imperiale (POLLICI)1/4-

102.88 €

1 8 giorni 831Misura metrica (MILLIMETRI)--

108.31 €

1 8 giorni 9.5326Misura imperiale (POLLICI)3/8-

108.31 €

1 8 giorni 1025Misura metrica (MILLIMETRI)--

108.31 €

1 8 giorni 10.512Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/8

109.82 €

1 8 giorni 1231Misura metrica (MILLIMETRI)--

119.31 €

1 8 giorni 12.729Misura imperiale (POLLICI)1/2-

119.31 €

1 8 giorni 13.830Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/4

119.31 €

1 8 giorni 1426Misura metrica (MILLIMETRI)--

124.05 €

1 8 giorni 1525Misura metrica (MILLIMETRI)--

124.05 €

1 8 giorni 15.8723Misura imperiale (POLLICI)5/8-

124.05 €

1 8 giorni 1623Misura metrica (MILLIMETRI)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunti a croce Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico