CONNETTORE MASCHIO per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura tipo GC (Codici componente)

CONNETTORE MASCHIO per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura tipo GC
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GC-4-R1/8-B
GC-6-R1/2-B
GC-6-R1/4-B
GC-6-R1/8-B
GC-6-R3/8-B
GC-8-R1/2-B
GC-8-R1/4-B
GC-8-R1/8-B
GC-8-R3/8-B
GC-10-R1/2-B
GC-10-R1/4-B
GC-10-R1/8-B
GC-10-R3/8-B
GC-12-R1/2-B
GC-12-R1/4-B
GC-12-R3/8-B
GC-14-R1/2-B
GC-14-R3/8-B
GC-15-R1/2-B
GC-15-R3/8-B
GC-16-R1/2-B
GC-16-R3/8-B
GC-18-R1/2-B
GC-20-R1/2-B
GC-20-R3/4-B
GC-22-R1/2-B
GC-22-R3/4-B
GC-25-R1-B
GC-28-R1-B
GC-30-R1-B
GC-32-R1(1/4)-B
GC-35-R1(1/4)-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

10.36 €

1 7 giorni 441/8B(6A)

17.96 €

1 7 giorni 661/2B(15A)

4.79 €

1 5 giorni 661/4B(8A)

4.15 €

1 5 giorni 661/8B(6A)

13.17 €

1 7 giorni 663/8B(10A)

18.80 €

1 7 giorni 881/2B(15A)

12.90 €

1 8 giorni 881/4B(8A)

5.42 €

1 5 giorni 881/8B(6A)

13.87 €

1 7 giorni 883/8B(10A)

19.23 €

1 5 giorni 10101/2B(15A)

13.54 €

1 5 giorni 10101/4B(8A)

13.32 €

1 7 giorni 10101/8B(6A)

14.18 €

1 5 giorni 10103/8B(10A)

20.07 €

1 5 giorni 12121/2B(15A)

14.58 €

1 7 giorni 12121/4B(8A)

14.81 €

1 5 giorni 12123/8B(10A)

20.07 €

1 34 giorni 14141/2B(15A)

18.39 €

1 7 giorni 14143/8B(10A)

20.49 €

1 7 giorni 15151/2B(15A)

20.07 €

1 7 giorni 15153/8B(10A)

23.45 €

1 7 giorni 16161/2B(15A)

23.25 €

1 7 giorni 16163/8B(10A)

25.97 €

1 7 giorni 18181/2B(15A)

27.87 €

1 7 giorni 20201/2B(15A)

28.94 €

1 7 giorni 20203/4B(20A)

35.29 €

1 7 giorni 22221/2B(15A)

38.72 €

1 19 giorni 22223/4B(20A)

43.70 €

1 7 giorni 25251B(25A)

52.30 €

1 8 giorni 28281B(25A)

66.37 €

1 8 giorni 30301B(25A)

113.99 €

1 8 giorni 32321 1/4B(32A)

116.07 €

1 8 giorni 35351 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 15 Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico