Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SD42BS-LF3W |
SD44BS-LF3W |
SD54BS-LF3W |
SD64BS-LF3W |
SD66BS-LF3W |
SD68BS-LF3W |
SD610BS-LF3W |
SD612BS-LF3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.90 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 1,0-3.2 | 10.8 | ||
205.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 3.2~6.4 | 13.9 | ||
253.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.0 | 3.2~6.4 | 14.6 | ||
162.86 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 3.2~6.4 | 16.2 | ||
171.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 6.4~9.6 | 19.4 | ||
217.22 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 22.6 | ||
196.11 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 12.8~16.0 | 25.7 | ||
241.30 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 16.0~19.2 | 28.9 |
Loading...
Materiale | Ferro | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Dettagli sul trattamento superficiale | Trivalente bianca |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Flangia grande | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali