Rivetti con Ultra Grip ADUG【1-2,000 Pezzi per confezione】

Rivetti con Ultra Grip ADUG
By the using the internal lock function, which improved the problems of external lock use, the vibration portion of the vehicle bodywork can be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD6110UG
AD670UG
AD8160UG
AD8160UGX
AD895UG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)

600.13 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.85.5~11.122.5

653.82 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.81.6~7.019.1

507.07 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 106.49.0~16.031.3

516.17 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106.42.0~16.036.3

0.70 €

1 5 giorni 106.42.0~9.525.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa rotonda Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico