Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, giunto (Codici componente)

Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, giunto
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per il collegamento di tubi di rame a tubi di rame e per l'uso in punti chiave delle tubazioni, per facilitare l'installazione di aggiunte e riparazioni. -Per la brasatura, utilizzare MB Solder M171G5, M171G1, M171GF e MB High Flux M171HC per tubi di rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M153K-15.88
M153K-22.22
M153K-28.58
M153K-34.92
M153K-41.28
M153K-53.98
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)

12.68 €

1 Disponibile 10 giorni 151/215.88

21.72 €

1 Disponibile 10 giorni 203/422.22

38.95 €

1 10 giorni 25128.58

82.45 €

1 10 giorni 321 1/434.92

128.76 €

1 10 giorni 401 1/241.28

145.47 €

1 10 giorni 50253.98

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a saldare Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Materiale del tubo applicabile Rame

Supporto tecnico