Giunto tubi in rame, modello giunto ad anello saldato Abacus, giunti a T a sezione tonda (Codici componente)

Giunto tubi in rame, modello giunto ad anello saldato Abacus, giunti a T a sezione tonda
  • Sconto volumi elevati
Raccordo a compressione per tubi di rame, Adatto per tubi a media pressione come acqua, acqua calda, vapore e olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M149RK-6X6
M149RK-6.35X6.35
M149RK-8X8
M149RK-9.52X9.52
M149RK-10X10
M149RK-12X12
M149RK-12.7X12.7
M149RK-15X15
M149RK-15.88X15.88
M149RK-19.05X19.05
M149RK-22.22X22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

20.42 €

1 10 giorni Misura mm per tubo in rame6-6

20.42 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.35

20.42 €

1 Disponibile 10 giorni Misura mm per tubo in rame8-8

27.92 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.52

27.92 €

1 10 giorni Misura mm per tubo in rame10-10

47.12 €

1 Disponibile 10 giorni Misura mm per tubo in rame12-12

47.12 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.70

135.40 €

1 10 giorni Misura mm per tubo in rame15-15

135.40 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.88

148.55 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.05

224.11 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-7/822.22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 6.86
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico