Modello di trasmissione Tavoletta Rotante con regolazione accurata (Tavoletta Manuale)

Modello di trasmissione Tavoletta Rotante con regolazione accurata (Tavoletta Manuale)
  • Sconto volumi elevati
This is a rotating stage of φ 30 mm size with different micro-feeding methods.

[Features]
· It is a rotating stage of φ 30 mm size with different micro-feeding methods.
· Each stage simultaneously grips the table surface to rotate 360 degrees with rough motion.
· Units that support micro-feeding can make fine movements behind the flutter clamp.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS-314T

Codice componente
RS-314T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

291.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Profilo circolare Superficie tavola (gamma di selezione) –40mm Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Distanza percorsa (grossa)(gradi) 360° Distanza percorsa (fine)(gradi) ±1,5° Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio satinato anodizzato nero Meccanismo di guida giunto in vetro smerigliato
Superficie tavola(Ø) 28mm Carico ammesso(N) 9.8 Corsa (angolo θ)(gradi) 360
Parallelismo(µm) 30 Metodo di bloccaggio Morsetto composito Distanza percorsa/1 rotazione della manopola Circa 2,38°
Direzione di movimento Direzione di rotazione

Si trova sulla pagina di Modello di trasmissione Tavoletta Rotante con regolazione accurata (Tavoletta Manuale), il codice articolo è il seguente: RS-314T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS-314T.

Supporto tecnico