Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-360-11 |
K-360-13 |
K-360-16 |
K-360-20 |
K-360-Y-11 |
K-360-Y-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale in gomma inferiore | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Altezza corpo h (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Altezza vite+corpo principale (mm) | Misura regolabile in altezza (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.55 € | 1 | 6 giorni | Gomma cloroprenica | 2.501–5.500 | 3 | 47 | 12 | Standard | 92 | 15 | 31461 | ||
85.61 € | 1 | 10 giorni | Gomma cloroprenica | 5.501–8.000 | 6 | 51 | 16 | Standard | 111 | 20 | 31462 | ||
121.27 € | 1 | 6 giorni | Gomma cloroprenica | 8.001–12.500 | 12 | 65 | 16 | Standard | 120 | 24 | 31463 | ||
154.69 € | 1 | 10 giorni | Gomma cloroprenica | 16.001–34.000 | 18 | 75 | 20 | Standard | 140 | 27 | 31464 | ||
62.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Altro | 2.501–5.500 | 3 | 47 | 12 | Prestazioni antivibrazioni | 92 | 15 | 31465 | |
170.86 € | 1 | 10 giorni | Altro | 16.001–34.000 | 18 | 76 | 20 | Prestazioni antivibrazioni | 141 | 27 | 31468 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Tipo base del bullone di regolazione | Con base in gomma | Profilo di montaggio | Con attacco in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | Disponibile | Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | Zincatura |
Materiale corpo | Ghisa | Trattamento superficie corpo principale | Finitura a forno con melamina | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale in gomma inferiore
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Altezza corpo h(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Altezza vite+corpo principale(mm)
Misura regolabile in altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali