Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-1277-B-16-100 |
K-1277-B-16-130 |
K-1277-B-20-100 |
K-1277-B-20-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (kN) | Lunghezza filettatura (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza vite+corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.10 € | 1 | 6 giorni | 4 | 154 | 16 | 198 | 31547 | ||
129.89 € | 1 | 6 giorni | 4 | 184 | 16 | 228 | 31548 | ||
140.67 € | 1 | 6 giorni | 5 | 157 | 20 | 201 | 31549 | ||
151.46 € | 1 | 6 giorni | 5 | 207 | 20 | 251 | 31550 |
Loading...
Tipo | Con bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con base in gomma | Angolo di rotazione θ(deg) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | NA | Materiale filettatura | Asta in acciaio inox | Trattamento superficie filettatura | NA |
Materiale corpo | Asta in acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale in gomma inferiore | Gomma sintetica (NBR) |
Altezza corpo principale H(mm) | 44 | Proprietà | Resistenza alla corrosione | Meccanismo rotante | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Carico ammesso(kN)
Lunghezza filettatura(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza vite+corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali