Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-316-4
Codice componente
|
---|
A-316-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicazione | Tipo | Finitura | Colore | Automatico | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Diametro esterno (mm) | Accessorio | Manopole applicabili | Codice prodotto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | Cabine grandi per esterni, pannelli di controllo | Corpo principale | Resina acrilica con finitura a forno | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | - | - | - | Fino a 4 | 30 | Dado grande, vite di fermo | A-316-4-H | 00905 | Fibbia venduta separatamente |
Loading...
Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|
Si trova sulla pagina di Maniglia di blocco impermeabile A-316, il codice articolo è il seguente: A-316-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-316-4.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Tipo
Applicazione
Tipo
Finitura
Colore
Automatico
Spessore piastra compatibile(mm)
Diametro esterno(mm)
Accessorio
Manopole applicabili
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-316-2 |
A-316-2-H |
A-316-3 |
A-316-3-H |
A-316-4-H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicazione | Tipo | Finitura | Colore | Automatico | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Diametro esterno (mm) | Accessorio | Manopole applicabili | Codice prodotto | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.43 € | 1 | 6 giorni | - | Cabine grandi per esterni, pannelli di controllo | Corpo principale | Resina acrilica con finitura a forno | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | - | - | - | Fino a 6,6 | 64 | Dado grande, vite di fermo | A-316-2-H | 00612 | Fibbia venduta separatamente | ||
12.65 € | 1 | 6 giorni | - | A-1316-2, A-316-2, A-316-CY-2 | Chiave per maniglia | Cromatura satinata (MZCr) | - | - | 140 | 34 | 58 | - | - | - | - | 00613 | - | ||
20.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cabine grandi per esterni, pannelli di controllo | Corpo principale | Resina acrilica con finitura a forno | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | - | - | - | Fino a 6,6 | 52 | Dado grande, vite di fermo | A-316-3-H | 00614 | Fibbia venduta separatamente | |
9.46 € | 1 | 6 giorni | - | A-1316-3, A-316-3, A-316-CY-3 | Chiave per maniglia | Cromatura satinata (MZCr) | - | - | 134 | 26 | 58 | - | - | - | - | 00615 | - | ||
5.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | A-1316-4, A-316-4, A-316-CY-4 | Chiave per maniglia | Cromatura satinata (MZCr) | - | - | 80 | 16.5 | 26 | - | - | - | - | 00906 | - |