Cinghia dentata / Polychain GT / 14M / PUR / fibra di carbonio / UNITTA

Cinghia dentata / Polychain GT / 14M / PUR / fibra di carbonio / UNITTA
  • Sconto volumi elevati
Super high-torque large type transmission belt with 14 mm pitch, uses carbon in its core wires. Transmission ability on par with chains

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14MGT-1120-20
14MGT-1120-40
14MGT-1120-60
14MGT-1120-80
14MGT-1120-100
14MGT-1120-130
14MGT-1190-20
14MGT-1190-40
14MGT-1190-60
14MGT-1190-80
14MGT-1190-100
14MGT-1190-130
14MGT-1260-20
14MGT-1260-40
14MGT-1260-60
14MGT-1260-80
14MGT-1260-100
14MGT-1260-130
14MGT-1400-20
14MGT-1400-40
14MGT-1400-60
14MGT-1400-80
14MGT-1400-100
14MGT-1400-130
14MGT-1568-20
14MGT-1568-40
14MGT-1568-60
14MGT-1568-80
14MGT-1568-100
14MGT-1568-130
14MGT-1610-20
14MGT-1610-40
14MGT-1610-60
14MGT-1610-80
14MGT-1610-100
14MGT-1610-130
14MGT-1750-20
14MGT-1750-40
14MGT-1750-60
14MGT-1750-80
14MGT-1750-100
14MGT-1750-130
14MGT-1890-20
14MGT-1890-40
14MGT-1890-60
14MGT-1890-80
14MGT-1890-100
14MGT-1890-130
14MGT-1960-20
14MGT-1960-40
14MGT-1960-60
14MGT-1960-80
14MGT-1960-100
14MGT-1960-130
14MGT-2100-20
14MGT-2100-40
14MGT-2100-60
14MGT-2100-80
14MGT-2100-100
14MGT-2100-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth

154.85 €

1 Disponibile 35 giorni 20112080

308.67 €

1 Disponibile 35 giorni 40112080

461.94 €

1 35 giorni 60112080

615.75 €

1 35 giorni 80112080

769.56 €

1 35 giorni 100112080

1,000.79 €

1 35 giorni 130112080

154.85 €

1 Disponibile 35 giorni 20119085

308.67 €

1 Disponibile 35 giorni 40119085

461.94 €

1 35 giorni 60119085

615.75 €

1 35 giorni 80119085

769.56 €

1 35 giorni 100119085

1,000.79 €

1 35 giorni 130119085

166.20 €

1 Disponibile 35 giorni 20126090

331.37 €

1 Disponibile 35 giorni 40126090

496.02 €

1 35 giorni 60126090

661.19 €

1 35 giorni 80126090

826.90 €

1 35 giorni 100126090

1,074.67 €

1 35 giorni 130126090

168.77 €

1 Disponibile 35 giorni 201400100

336.56 €

1 Disponibile 35 giorni 401400100

505.30 €

1 36 giorni 601400100

673.54 €

1 35 giorni 801400100

841.33 €

1 35 giorni 1001400100

1,093.23 €

1 35 giorni 1301400100

182.19 €

1 Disponibile 35 giorni 201568112

363.85 €

1 35 giorni 401568112

545.04 €

1 36 giorni 601568112

726.20 €

1 35 giorni 801568112

907.90 €

1 35 giorni 1001568112

1,179.97 €

1 36 giorni 1301568112

187.07 €

1 Disponibile 35 giorni 201610.00115

373.59 €

1 35 giorni 401610.00115

560.16 €

1 35 giorni 601610.00115

744.85 €

1 35 giorni 801610.00115

930.92 €

1 36 giorni 1001610.00115

1,210.01 €

1 35 giorni 1301610.00115

192.01 €

1 Disponibile 35 giorni 201750.00125

383.46 €

1 35 giorni 401750.00125

573.99 €

1 35 giorni 601750.00125

765.42 €

1 35 giorni 801750.00125

956.96 €

1 35 giorni 1001750.00125

1,243.42 €

1 36 giorni 1301750.00125

207.50 €

1 Disponibile 36 giorni 201890.00135

414.42 €

1 35 giorni 401890.00135

619.88 €

1 35 giorni 601890.00135

826.90 €

1 35 giorni 801890.00135

1,033.83 €

1 35 giorni 1001890.00135

1,343.07 €

1 35 giorni 1301890.00135

214.17 €

1 Disponibile 35 giorni 201960140

427.89 €

1 35 giorni 401960140

642.12 €

1 35 giorni 601960140

855.24 €

1 35 giorni 801960140

1,068.93 €

1 35 giorni 1001960140

1,389.51 €

1 35 giorni 1301960140

216.23 €

1 Disponibile 35 giorni 202100150

432.53 €

1 35 giorni 402100150

648.27 €

1 35 giorni 602100150

864.52 €

1 35 giorni 802100150

1,080.32 €

1 35 giorni 1002100150

1,404.44 €

1 35 giorni 1302100150

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Standard (One Side) Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Materiale anima Carbon Profilo cinghia 14MGT CB Belt pitch(mm) 14.0

Supporto tecnico