Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71.39 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1000 | 125 | |
118.60 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1000 | 125 | |
128.72 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1000 | 125 | |
214.17 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1000 | 125 | |
342.39 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1000 | 125 | ||
74.17 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1040 | 130 | |
89.39 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1040 | 130 | |
133.81 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1040 | 130 | |
221.83 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1040 | 130 | |
354.61 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1040 | 130 | ||
77.60 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1120 | 140 | |
93.39 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | 20 | 1120 | 140 | |
139.93 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1120 | 140 | |
232.86 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | 50 | 1120 | 140 | |
372.26 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1120 | 140 | ||
81.34 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1200 | 150 | |
98.07 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1200 | 150 | |
146.81 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1200 | 150 | |
244.39 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1200 | 150 | |
390.82 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1200 | 150 | ||
82.41 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1224 | 153 | |
99.31 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1224 | 153 | |
148.70 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1224 | 153 | |
246.50 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1224 | 153 | |
394.08 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1224 | 153 | ||
86.09 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1280 | 160 | |
103.76 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1280 | 160 | |
155.40 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1280 | 160 | |
258.68 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1280 | 160 | |
413.60 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1280 | 160 | ||
93.51 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1440 | 180 | |
112.68 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1440 | 180 | |
168.77 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1440 | 180 | |
280.92 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1440 | 180 | |
449.25 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1440 | 180 | ||
101.42 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1600 | 200 | |
122.22 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1600 | 200 | |
183.16 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1600 | 200 | |
304.99 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1600 | 200 | |
487.71 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1600 | 200 | ||
110.49 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1760 | 220 | |
133.21 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1760 | 220 | |
199.60 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1760 | 220 | |
331.00 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1760 | 220 | |
529.24 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1760 | 220 | ||
111.76 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 1792.00 | 224 | |
134.74 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 1792.00 | 224 | |
201.85 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 30 | 1792.00 | 224 | |
336.14 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 50 | 1792.00 | 224 | |
537.55 € | 1 | 35 giorni | 80 | 1792.00 | 224 | ||
88.93 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 2000 | 250 | |
147.91 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 2000 | 250 | |
221.61 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | 30 | 2000 | 250 | |
369.09 € | 1 | 35 giorni | 50 | 2000 | 250 | ||
590.24 € | 1 | 35 giorni | 80 | 2000 | 250 | ||
95.95 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 12 | 2200 | 275 | |
159.63 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 20 | 2200 | 275 | |
239.15 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | 30 | 2200 | 275 | |
396.69 € | 1 | 35 giorni | 50 | 2200 | 275 | ||
634.44 € | 1 | 35 giorni | 80 | 2200 | 275 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Cinghia in poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Carbon | Profilo cinghia | 8MGT CB | Belt pitch(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali