Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PS1-32J8
Codice componente
|
---|
PS1-32J8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Misura foro maschiato | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 32 | Foro rotondo+maschiatura | 8 | 10 | 26 | 10 | NA | NA | NA | Prodotto rifinito |
Loading...
Materiale | Resina | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile |
Boccola di metallo | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N9 | Materiale (dettagli) | Nylon (blu), MC901 |
Si trova sulla pagina di Ruote dentate in plastica PS, il codice articolo è il seguente: PS1-32J8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS1-32J8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti
Config. foro albero
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Misura foro maschiato
Vite di fermo (accessori)
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PS1-100J14 |
PS1-100J15 |
PS1-100J16 |
PS1-35 |
PS1-35J10 |
PS1-35J12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | Misura foro maschiato | Vite di fermo (accessori) | Prodotto con foro pilota, prodotto completo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 14 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Prodotto rifinito | |
87.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 15 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Prodotto rifinito | |
87.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Sede chiavetta + maschiatura | 16 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Prodotto rifinito | |
15.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | Foro rotondo | 8 | 10 | 26 | 10 | NA | NA | NA | Prodotto con foro pilota | |
53.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta + maschiatura | 10 | 10 | 26 | 10 | 4X1.8 | NA | NA | Prodotto rifinito | |
53.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta + maschiatura | 12 | 10 | 26 | 10 | 4X1.8 | NA | NA | Prodotto rifinito |