Ingranaggio conico angolare

Ingranaggio conico angolare
  • Sconto volumi elevati
Normal miter is set with an axis angle of 90°, but an axis angle set arbitrarily is called angular miter. SAM The angular miter is a standardized product with axis angles of 45°, 60°, and 120°.

[Features]
· Normal miter is set with an axis angle of 90°, but an axis angle set arbitrarily is called angular miter.
· SAM The angular miter is a standardized product with axis angles of 45°, 60°, and 120°.
· Use the same model number for pairing.
· Other axis angles can also be produced as a custom order, but please note that there may be cases where manufacturing is not possible, due to limitations of the machine.

(i)Nota

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAM1.5-20045
SAM1.5-20060
SAM1.5-20120
SAM2-20045
SAM2-20060
SAM2-20120
SAM2.5-20045
SAM2.5-20060
SAM2.5-20120
SAM3-20045
SAM3-20060
SAM3-20120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)
Angolo albero
(°)

18.73 €

1 Stesso giorno

Stock

101.511845

20.90 €

1 6 giorni 101.59860

20.87 €

1 6 giorni 101.558120

25.71 €

1 5 giorni 102151045

25.71 €

1 6 giorni 102121260

25.79 €

1 6 giorni 1026.512120

35.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5181245

38.44 €

1 6 giorni 102.5151460

38.73 €

1 6 giorni 102.58.514120

51.99 €

1 6 giorni 103221445

51.38 €

1 6 giorni 103181660

51.84 €

1 6 giorni 1031016120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico Numero di denti 20 Rapporto riduttore 1
Materiale Acciaio Trattamento termico NA Dente rettificato NA
Config. foro albero Foro rotondo Trattamento superficie Ossido nero Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 3
Tolleranza foro albero H7 Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico