Ingranaggio conico elicoidale a denti rettificati MBSG

Ingranaggio conico elicoidale a denti rettificati MBSG
SCM415 made, induction hardened tooth part, precision JISB1704 grade 1 ground spiral bevel gear. Since parts other than the teeth are subjected to a carburizing treatment, additional machining can be carried out. High-precision, high-strength, high-speed rotation ground spiral bevel gear. Attention to thrust direction should be given when using.

(i)Nota

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBSG2-2040L
MBSG2-4020R
MBSG2.5-2040L
MBSG2.5-4020R
MBSG3-2040L
MBSG3-4020R
MBSG4-2040L
MBSG4-4020R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo Numero di denti Larghezza superficie
(mm)
Diametro foro/diametro albero
(Ø)
Direzione di torsione

94.74 €

1 6 giorni 102201412L

166.45 €

1 6 giorni 102401415R

116.99 €

1 6 giorni 102.5201712L

231.14 €

1 6 giorni 102.5401716R

143.49 €

1 6 giorni 103202016L

280.60 €

1 10 giorni 103402020R

281.30 €

1 6 giorni 104202720L

617.18 €

1 15 giorni 104402725R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Ingranaggio conico elicoidale Rapporto riduttore 2 Materiale Acciaio
Trattamento termico Cementazione e tempra Dente rettificato Disponibile Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie NA Grado di precisione(*Nuovo JIS) Classe 1 Tolleranza foro albero H7
Angolo spirale(gradi) 35 Specifiche foro albero Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.7242 Equiv.

Supporto tecnico