Giunto / giunzione a T modello ad anello (Codici componente)

Giunto / giunzione a T modello ad anello
Connection is performed via crimping of the copper tubing exterior to the inner surface of the ring, so neither threading nor brazing welding are required. Connection can be performed simply by tightening the cap nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT-8-R
RT-10-R
RT-12-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Divisioni pressione di esercizio max
(MPa)

21.99 €

1 11 giorni 882.94Inferiore a 2.0Mpa

37.21 €

1 12 giorni 10102.94Inferiore a 2.0Mpa

60.60 €

1 12 giorni 12121.962.0Mpa o inf.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Trattamento superficie Nichelatura Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)(°C) -45::125

Supporto tecnico