ruote gemelle in resina medicale 707K diametro ruota 100-150 mm (Codici componente)

ruote gemelle in resina medicale 707K diametro ruota 100-150 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A dual wheel caster with a 2way mechanism central lock that can lock the swivel part and rotation of the wheel simultaneously thanks to a unique mechanism.
· Widely used for hospital beds, etc., since coupled operation is possible.
· The main body employs a lightweight super active Nylon (SuperActiveNylon) that has excellent rigidity and elasticity.
· Wheels are made of urethane and do not easily mark or dirty floors.
· Colors available include gray and ivory.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
707K-FA1100
707K-FA1125
707K-FA3100
707K-FA3125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Tono colore Vari veicoli

101.60 €

1 Disponibile 14 giorni 107100699236GrigioFA1

83.66 €

1 Disponibile 14 giorni 1361257311142.5GrigioFA1

101.60 €

1 Disponibile 14 giorni 107100699236AvorioFA3

83.66 €

1 Disponibile 14 giorni 1361257311142.5AvorioFA3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento / Resina / Doppia rotella Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa Ruota con blocco totale
Carico ammesso 1 pz(daN) 100 Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)
Materiale raccordo Resina Vite T o foro filettato M M8×1.25 Categoria di carico Carico medio
Lunghezza assiale L(mm) 91.5 Diametro albero T(mm) 27.6 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Resina
Dimensione tra foro filettato e rondella a(mm) 19 Orientabile/fissa Orientabile b(mm) 71.5
c(mm) 20 Dimensioni esagono N(mm) 11 Note speciali Ruota per uso sanitario con blocco centrale / blocco totale
Codice componente K Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico