Codice articolo del costruttore: AD5747E1
Marca: NOK
Prezzo: 197.05 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Diam. albero d: 330 Ø
Diametro esterno D: 370 φ
Larghezza B: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AD5747E1
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Lubrificante / Acqua | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Metallo | Ambiente, applicazioni | Standard | Labbro parapolvere | Disponibile |
Metodo di fissaggio | Solo lato albero | Sede alloggiamento | NA | Separazione di due liquidi | NA |
Limite di resistenza alla pressione(MPa) | 0.03 |
Si trova sulla pagina di NOK, paraolio per uso generico, diametro grande, tipo TB, il codice articolo è il seguente: AD5747E1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD5747E1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AD5676A0 |
AD5711A4 |
AD5754A0 |
AD5785A0 |
AD5823A0 |
AD5843E1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220.70 € | 1 | 9 giorni | 310 | 370 | 28 | ||
212.68 € | 1 | 50 giorni | 320 | 360 | 20 | ||
239.65 € | 1 | 9 giorni | 330 | 390 | 28 | ||
250.45 € | 1 | 9 giorni | 340 | 400 | 28 | ||
261.24 € | 1 | 10 giorni | 350 | 410 | 28 | ||
241.03 € | 4 | 44 giorni | 360 | 400 | 25 |