• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rubinetto di intercettazione spina modello SAP (Codici componente)

Rubinetto di intercettazione spina modello SAP
A fitting for gas welding equipment. One-touch connection and safe double-lock system. Maximum safety, ease of use, excellent durability, and high flow rate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PT-01

Codice componente
PT-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.60 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) / Ottone Materiale guarnizione NBR Fluidi applicabili Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Tipo di filettatura di collegamento T M16 P1.5 destra Massima pressione di esercizio(MPa) 0.98 Resistenza alla pressione(MPa) 1.47
Area minima sezione(mm2) 12.5 Pressione di rottura(MPa) 3.5 Lunghezza L(mm) 35.2
Con attacco a spina Attacco a spina PT

Si trova sulla pagina di Rubinetto di intercettazione spina modello SAP, il codice articolo è il seguente: PT-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PT-01.

Supporto tecnico