• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manicotto per saldatura automatica (Codici componente)

Manicotto per saldatura automatica
Sleeve for automatic welding manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UJR-6.35MS-AW
UJR-6.35MS-L28-AW
UJR-6.35MS-L31-AW
UJR-9.52MS-AW
UJR-9.52MS-L32-AW
UJR-12.7MS-AW
UJR-12.7MS-L32-AW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Pressione di esercizio massima
(MPa)
Lunghezza L
(mm)

31.05 €

1 6 giorni 1/4B(8A)21.543.2

26.66 €

1 12 giorni 1/4B(8A)21.528

27.22 €

1 12 giorni 1/4B(8A)21.531

43.32 €

1 12 giorni 3/8B(10A)21.545.45

48.91 €

1 12 giorni 3/8B(10A)21.532

43.56 €

1 12 giorni 1/2B(15A)16.245.45

62.87 €

1 12 giorni 1/2B(15A)16.232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo con guarnizione Profilo raccordo Manicotto (Raccordi con guarnizione) Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Gas che non erode le parti del raccordo Gamma di temperature di esercizio(°C) -196 ~450 Lunghezza saldatura Tipo lungo

Supporto tecnico