Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / lMYMH (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / lMYMH
Two face flange type for convenient mounting. A single type product. Suitable for use in standard applications. MYT is a manufacturer of linear parts based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMYMH6UU
LMYMH8UU
LMYMH10UU
LMYMH12UU
LMYMH13UU
LMYMH16UU
LMYMH20UU
LMYMH25UU
LMYMH30UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)

4.30 €

1 Stesso giorno

Stock

61912206265-0.00912

4.17 €

1 5 giorni 82415274392-0.00912

5.32 €

1 5 giorni 102919372549-0.00912

5.02 €

1 5 giorni 123021510784-0.00912

8.62 €

1 5 giorni 133223510784-0.00912

7.17 €

1 5 giorni 1637287741180-0.00912

8.05 €

1 5 giorni 2042328821370-0.0115

14.43 €

1 5 giorni 2559409801570-0.0115

13.62 €

1 5 giorni 30644515702740-0.0115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Stile Standard Con flangia Flangia standard
Materiale di Cilindro esterno Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie cilindro esterno Senza trattamento superficie Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado standard
Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
Materiale di una sfera Acciaio per cuscinetti Guarnizione Disponibile Con o senza fermo in metallo NA

Supporto tecnico