Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FL-10K-65A |
FL-10K-80A |
FL-10K-100A |
FL-10K-125A |
FL-10K-150A |
FL-10K-200A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | Altezza H (mm) | Dimensione W (mm) | Numero di fori bullone (pezzo) | Numero di soffietti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.00 € | 1 | 17 giorni | 2 1/2B(65A) | 95 | 63 | 4 | 3 | ||
111.42 € | 1 | 15 giorni | 3B(80A) | 98 | 75 | 8 | 4 | ||
119.57 € | 1 | 15 giorni | 4B(100A) | 121 | 95 | 8 | 4 | ||
162.63 € | 1 | 15 giorni | 5B(125A) | 126 | 117 | 8 | 3 | ||
195.67 € | 1 | 15 giorni | 6B(150A) | 139 | 146 | 8 | 4 | ||
376.44 € | 1 | 15 giorni | 8B(200A) | 196 | 189 | 12 | 4 |
Loading...
Tipo | Raccordo per tubi flessibili | Liquido applicabile | Acqua | Materiale corpo | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Flangia | Tipo collegamento flessibile | Portagomma | Modello | Con flangia |
Pressione nominale | 10K | Trattamento superficie | Fusione |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
Altezza H(mm)
Dimensione W(mm)
Numero di fori bullone(pezzo)
Numero di soffietti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali