Raccordo Pre-Seal e bianco, a T (Codici componente)

Raccordo Pre-Seal e bianco, a T
[Caratteristiche] Facile installazione con il raccordo bianco pre-sigillato / Coppia ridotta per l'avvitamento di grandi diametri / Qualità di installazione costante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-BT-20-W

Codice componente
P-BT-20-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.42 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Ghisa Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Raccordo Pre-Seal e bianco, a T, il codice articolo è il seguente: P-BT-20-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-BT-20-W.

Supporto tecnico