Guarnizione in fluororesina, tenuta in super PFA

Guarnizione in fluororesina, tenuta in super PFA
[Features]
• Gasket completely covered with O-ring shaped fluorine rubber using PFA.
• Product features a strong resistance to chemicals, minimal changes in shape due to temperature differences and excellent performance for use at high temperatures.
• Sizes range from 15 A to 50 A (1/2 "to 2").

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZ-SPFA-20A
OZ-SPFA-25A
OZ-SPFA-32A
OZ-SPFA-40A
OZ-SPFA-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

39.39 €

1 7 giorni 20A

42.84 €

1 5 giorni 25A

48.02 €

1 7 giorni 32A

54.08 €

1 5 giorni 40A

58.40 €

1 5 giorni 50A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Materiale Fluororesina Temperatura di esercizio(°C) -20 - 180

Supporto tecnico