• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

parti di Aperture / chiusura per tubazionis JB-112 (Codici componente)

parti di Aperture / chiusura per tubazionis JB-112
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato nella produzione di porte, ecc. con telai tubolari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JB-112

Codice componente
JB-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Profilo parallelo
Metodo di montaggio Chiusura con tassello a gancio Ambiente d'esercizio Standard Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura trivalente Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Passo(mm) 33
Specifiche Staffa di bloccaggio tubo W

Si trova sulla pagina di parti di Aperture / chiusura per tubazionis JB-112, il codice articolo è il seguente: JB-112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-112.

Supporto tecnico