Morsetto a ginocchiera con braccio a U, orizzontale, con base dritta, GH-21800 (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-21800

Codice componente
GH-21800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.04 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio (MAX)(N) 300 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 270–499
Con bullone punta Bullone NBR con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con braccio a U, orizzontale, con base dritta, GH-21800, il codice articolo è il seguente: GH-21800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-21800.

Supporto tecnico