Fascetta stringitubo a vite orbitale interamente in acciaio【1-10 Pezzi per confezione】

Fascetta stringitubo a vite orbitale interamente in acciaio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The ORBIT hose clip of ORBIT is used in all kinds of industries, such as agriculture, shipping, automotive, gas, and hardware.
· Steel hose clip.
· Can be used in a wide range of applications, and is one of the most reliable products on the global market today.
· Made of the best steel with riveted housing for further reinforcement.
· There is no welding point, and screws are high-tension type for smooth tightening and stronger application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0
00
000
0X
1
1A
1X
2
2A
2X
3
3X
4
4X
5
6
6X
7
8
9
10
11
12
M00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)
(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)
(mm)

2.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101622

4.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101320

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109.512

2.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101825

2.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102535

2.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102230

1.27 €

1 Disponibile 5 giorni 103040

2.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104055

1.42 €

1 Disponibile 5 giorni 103550

2.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104560

4.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105570

1.71 €

1 Disponibile 5 giorni 106080

3.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107090

1.85 €

1 5 giorni 1085100

3.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090120

2.26 €

1 5 giorni 10104127

2.26 €

1 5 giorni 10130150

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10130160

4.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10150180

3.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10170200

5.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190230

4.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10220250

6.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10240280

13.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101116

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi Lunghezza fascetta fissa Materiale EN 1.0330 Equiv.

Supporto tecnico