Fascetta stringitubo a vite orbitale interamente in acciaio inox

Fascetta stringitubo a vite orbitale interamente in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Manufactured by ORBIT (established in 1945), these hose clips are used in all industries, such as agriculture, maritime vessels, automotive, gases, and hardware, etc.
· SUS304 Stainless Steel Hose Clip.
· The SUS304 Stainless Steel Hose Clips, including the screws, are manufactured entirely from SUS304 stainless steel.
· The ORBIT Stainless Steel Hose Clip is optimally suited for use in highly corrosive environments, such as exposure to salt water, etc.
· Due to its high quality and performance, this product soon became the industry standard in maritime applications around the world.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-0
SUS-00
SUS-000
SUS-0X
SUS-1
SUS-1A
SUS-1X
SUS-2
SUS-2A
SUS-2X
SUS-3
SUS-3X
SUS-4
SUS-4X
SUS-5
SUS-6
SUS-6X
SUS-7
SUS-8
SUS-9
SUS-10
SUS-11
SUS-12
SUS-M00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)
(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)
(mm)

3.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101622

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101320

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109.512

3.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101825

3.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102535

3.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102230

2.32 €

1 5 giorni 103040

4.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104055

2.91 €

1 Disponibile 5 giorni 103550

4.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104560

3.36 €

1 5 giorni 105570

4.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106080

4.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107090

4.86 €

1 5 giorni 1085100

3.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1090120

5.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10104127

5.16 €

1 5 giorni 10130150

5.48 €

1 5 giorni 10130160

4.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10150180

5.81 €

1 5 giorni 10170200

5.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10190230

6.18 €

1 5 giorni 10220250

6.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10240280

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101116

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi Lunghezza fascetta fissa Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico