Ingranaggi cilindrici rettificati (SGE) modulo 2,5

Ingranaggi cilindrici rettificati (SGE) modulo 2,5
JIS N7 economy type precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Material S45C.
[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SGE2.5S20B-2510

Codice componente
SGE2.5S20B-2510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

52.03 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di denti 20 Materiale Acciaio Profilo Tipo B
Trattamento termico Punta dente con tempra a induzione Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo
Dente rettificato Disponibile Gioco Disponibile Diam. foro albero, diam. albero d(Ø) 10
Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 25 Tolleranza foro albero H7
Di precisione(Vecchio JIS) Classe 7 Equivalente Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard Foro albero rifinito Tornitura foro rotondo
Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Si trova sulla pagina di Ingranaggi cilindrici rettificati (SGE) modulo 2,5, il codice articolo è il seguente: SGE2.5S20B-2510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGE2.5S20B-2510.

Supporto tecnico