Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W4S-40 |
W4S-50 |
W4S-60 |
W4S-70 |
W4S-100 |
W4S-110 |
W4S-120 |
W4S-130 |
W4S-140 |
W4S-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.) (mm) | D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.) (mm) | Coppia di serraggio consigliata (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 10 | 10 giorni | 10 | 25 | 40 | 5.6 | ||
3.98 € | 10 | 10 giorni | 10 | 32 | 50 | 6.5 | ||
4.22 € | 10 | 10 giorni | 10 | 40 | 60 | 6.5 | ||
4.59 € | 10 | 10 giorni | 10 | 50 | 70 | 7.0 | ||
5.49 € | 10 | 10 giorni | 10 | 80 | 100 | 7.0 | ||
5.70 € | 10 | 10 giorni | 10 | 90 | 110 | 7.0 | ||
6.08 € | 10 | 10 giorni | 10 | 100 | 120 | 7.0 | ||
6.21 € | 10 | 10 giorni | 10 | 110 | 130 | 7.0 | ||
6.27 € | 10 | 10 giorni | 10 | 120 | 140 | 7.0 | ||
6.44 € | 10 | 10 giorni | 10 | 130 | 150 | 7.0 |
Loading...
Tipi | Lunghezza fascetta fissa | Materiale | Acciaio inox | Materiale bullone | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)(mm)
Coppia di serraggio consigliata(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali