Bullone a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · cromatura lucida / vendita in scatola -【400-500 Pezzi per confezione】 (Codici componente - Download CAD)

Bullone a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · cromatura lucida / vendita in scatola -
  • Sconto volumi elevati
Thanks to a loyal customer base, the cumulative shipment quantity of the series has reached 1 million.
The "Bargain Cap Bolt" is a new product launched on 8/17/2015.
An optimized procurement method allows for a cost reduction of up to 56% compared to previous products (3.2 JPY per item).

Of course, all goods can be delivered free of charge on the same day you order. Material certificates can be found on the PDF page on the right.

[Specifications]
Fully Threaded - Material: Iron - Surface Treatment: Uni-Chromate, Strength Category: 10.9 - Sales Unit: Small Box

[Sizes Offered]
M3 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
M4 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
M5 → Length 10mm, 12mm, 20mm
M6 → Length 10mm, 12mm, 15mm, 20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U3-6
U3-10
U4-8
U5-12
U5-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

12.94 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 360.5

12.76 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3100.5

17.93 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 480.7

22.21 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5120.8

28.48 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5200.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio) 10.9 Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico