• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guide profilate / carrello largo, carrello extra largo / SBI-FL, SBI-FLL (Codici componente - Download CAD)

Guide profilate / carrello largo, carrello extra largo / SBI-FL, SBI-FLL
[Features]
· The 4-row, circular arc groove, 2-contact point structural design makes this an international standard series that has a rated load in four directions.
· Integrates the return piece, plate part, and tube, and circulates the balls in a single-file manner.
· Stainless steel holding plates have been assembled on the top and bottom parts of the block to prevent the ball from falling out even if the rail is removed.

* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shaft quantity: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Please place your orders in this manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBI15FL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FL-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[71-2900/1]-N
SBI15FL-N-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15FLL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
SBI15FLL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-N
SBI15FLL-N-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2]-[86-2900/1]-B-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Tipo di binario Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
N. di blocchi Lunghezza del binario L
(mm)
Precarico Precisione Numero modello nominale Block Length L (mm) Block Width W (mm) Dust-Proof Dustproof Grease Fitting Position Grease Nipple Position MF (Self-Lubricating Container) MF (Self-lubricating Container) Rail Surface Processing Rail Tap Rail/Surface Treatment

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1568.447 / A--Front-None--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal--Front-NANAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1569.247 / A--Front-None--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-NANAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1563.847 / A--Front-None--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1573.847 / A--Front-None--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1568.447 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1569.247 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1563.847 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1573.847 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1568.447 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal--Side-NANAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1569.247 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-NANAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1563.847 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-NANAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1573.847 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Side-NANAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1568.447 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1569.247 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1563.847 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1573.847 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 11 giorni 10LargoStandard15241 ~ 471 ~ 2900Precarico standard / Precarico pesante-15-47 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Side-AvailableNAAvailable-

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-158447 / A--Front-None--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-158447 / A--Front-None--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1584.847 / A--Front-None--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1584.847 / A--Front-None--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1579.447 / A--Front-None--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1579.447 / A--Front-None--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1589.447 / A--Front-None--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1589.447 / A--Front-None--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-158447 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-158447 / A--Front-Provided--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1584.847 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1584.847 / A--Front-Provided--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1579.447 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1579.447 / A--Front-Provided--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1589.447 / A--Front-Provided--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1589.447 / A--Front-Provided--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-158447 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-158447 / A--Side Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1584.847 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1584.847 / A--Side Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1579.447 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1579.447 / A--Side Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1589.447 / A--Side Surface-None--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1589.447 / A--Side Surface-None--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-158447 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-158447 / A--Side Surface-Provided--ProvidedNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1584.847 / A--Side Surface-Provided--NoneNone

-

1 10 giorni 10Largo lungoStandard15241 ~ 486 ~ 2900Precarico standard / Precarico leggero-1584.847 / A--Side Surface-Provided--ProvidedNone

Loading...

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Materiale Acciaio al carbonio Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare

Supporto tecnico