Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di binario | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | N. di blocchi | Lunghezza del binario L (mm) | Precarico | Precisione | Numero modello nominale | Block Length L (mm) | Block Width W (mm) | Dust-Proof | Dustproof | Grease Fitting Position | Grease Nipple Position | MF (Self-Lubricating Container) | MF (Self-lubricating Container) | Rail Tap | Rail/Surface Treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 44.5 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 45.3 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 39.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 4 | 47 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero | - | 15 | 49.9 | 34 / A | - | - | Side Surface | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Front | - | NA | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Front | - | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Front | - | Available | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Front | - | Available | Available | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Front | - | Available | Available | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Side | - | NA | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Side | - | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | NA | Available | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Side | - | Available | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal + Side Seal | - | - | Side | - | Available | Available | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | - | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 4 | 63 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 20 | - | - | End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper | - | - | Side | - | Available | Available | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 57.6 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 57.6 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 58 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 58 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 52.6 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 52.6 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 63 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 63 | 48 / A | - | - | Front | - | None | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 57.6 | 48 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 57.6 | 48 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 58 | 48 / A | - | - | Front | - | Provided | - | None | None | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 4 | 66 ~ 2900 | Precarico standard / Precarico leggero / Precarico pesante | - | 25 | 58 | 48 / A | - | - | Front | - | Provided | - | Provided | None |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Standard | Materiale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare |
Configura
Proprietà di base
Tipo di binario
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
N. di blocchi
Lunghezza del binario L(mm)
Precarico
Precisione
Numero modello nominale
Block Length L (mm)
Block Width W (mm)
Dust-Proof
Dustproof
Grease Fitting Position
Grease Nipple Position
MF (Self-Lubricating Container)
MF (Self-lubricating Container)
Rail Tap
Rail/Surface Treatment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali