Raccordo per tubi in acciaio a vite, nipplo per tubi flessibili

Raccordo per tubi in acciaio a vite, nipplo per tubi flessibili
NAGOYA, raccordo per guaine, raccordo a vite per guaine in acciaio, nipplo per guaine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WHN6A
WHN8A
WHN10A
WHN15A
WHN20A
WHN25A
WHN32A
WHN40A
WHN50A
WHN65A
WHN80A
WHN100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento Diam. nominale
(Ø)

6.74 €

1 11 giorni 1/8B10.5

6.74 €

1 11 giorni 1/4B13.8

6.75 €

1 11 giorni 3/8B17.3

8.31 €

1 11 giorni 1/2B21.7

9.57 €

1 11 giorni 3/4B27.2

11.98 €

1 12 giorni 1B34

18.58 €

1 11 giorni 1 1/4B42.7

21.44 €

1 11 giorni 1 1/2B48.6

29.16 €

1 21 giorni 2B60.5

65.28 €

1 5 giorni 2 1/2B76.3

75.71 €

1 5 giorni 3B89.1

96.59 €

1 11 giorni 4B114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Materiale corpo Acciaio
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio
Tipo di filettatura di collegamento R Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio/Flusso pulsante a 220°C o inf.)(MPa) 1.4
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.0

Supporto tecnico